Przewodniki i kodowanie kart Przewodniki i kodowanie kart Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Wskaźnik kodowania/kluczowania (5) Szyna prowadząca (93) Końcówka szyny (8) Typ 4.4-CALOWA PŁYTKA DRUKOWANA (7) Akcesoria (13) Kodowanie (18) Kodowanie i wstępnie zmontowane zaciski ESD (8) Blok kodowania (4) Kołek kodowania (4) Kodowanie, przesunięcie (5) Zespół CompactPCI z chłodzeniem przewodnościowym (1) Zespół VPX z chłodzeniem przewodnościowym (1) Zacisk ESD (2) Do wysokich obciążeń (10) Sekcja środkowa (14) Standard (11) Standardowo ze złączem DIN (2) Wzmocniony (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Współpracuje z Podstawa montażowa 19" (54) Obudowy Podstawa montażowa (49) Panele przednie (1) Szyny prowadzące (1) Stojaki podrzędne (105) Systemy (54) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Długość 160mm (2) Szerokość rowka 2 (64) 2.5 (32) 13.3 (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Materiał Aluminium (32) plastik (2) Poliwęglan (1) Stal (2) PVC (4) Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem (66) Politereftalan butylenu (9) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Kolor Zielony (5) Szary (21) Czerwony (47) Srebrny (30) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Przewodniki i kodowanie kartWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieStandardowySzczegółyAkcesoriaSzczegółyAkcesoria wzmocnioneSzczegółyZ kodowaniemSzczegóły4.4 calaSzczegółyWytrzymałaSzczegółyKodowanie i akcesoriaSzczegółyChłodzone zespołySzczegóły