Futerały na pulpit Futerały na pulpit Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Obudowa Rodzina produktów CompacPRO (47) Comptec (22) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO air (108) Styl RatiopacPRO (220) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ Obudowa podzespołów 19" (94) Obudowa na stojak podrzędny 19" i podstawę montażową 19" (22) Obudowa indywidualnych podzespołów elektronicznych (523) Wieża (1) Wysokość stojaka 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (133) 7U (3) 9U (6) 12U (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość stojaka 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (262) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (12) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (7) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (4) 600mm (5) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Ekranowanie EMC Nie (69) Nie (możliwość modernizacji) (528) Tak (43) Obciążenie statyczne 25kg (567) 30kg (47) 40kg (22) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Zgodność z IEC 60297-3-100 (22) IEC 60297-3-101 (571) IEC 60297-3-102 (500) IEC 60297-3-103 (47) IEEE 1101.1 (500) IEEE 1101.10 (500) IEEE 1101.11 (500) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Futerały na pulpitWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieCompacPROSzczegółyPropacPROSzczegółyRatiopacPROSzczegółyRatiopacPRO AirSzczegółyRatiopacPRO StyleSzczegóły