Uszczelki EMC
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość stojaka
- Szerokość stojaka
- Materiał
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 4 Wyników (37 artykuły)

Panel przedni EMC Zestaw ekranujący ze stali nierdzewnej
Uszczelki EMC ze stali nierdzewnej są umieszczane w bocznych szczelinach osłoniętych paneli przednich.

Zestaw osłony tekstylnej EMC na panelu przednim, -40 do +70°C.
Tekstylne uszczelki EMC są wkładane do szczeliny po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U.

Zestaw osłony tekstylnej EMC na panelu przednim, -40 do +85°C.
Tekstylne uszczelki EMC są wkładane do szczeliny po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U.

Panel przedni EMC Zestaw osłon ze stali nierdzewnej, do paneli przednich w kształcie litery U.
Uszczelki EMC ze stali nierdzewnej są przypięte po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U.