Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Stopy

Stopy
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Materiał
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Wyświetl wszystkie filtry (1)

Produkty | 12 Wyników (29 artykuły)

rear foot

Tylna stopka CompacPRO z gumową wkładką

Tylna stopka z gumową wkładką umożliwia lepsze przechowywanie w tylnej części obudowy.
rear foot

Tylna stopka CompacPRO

Tylna stopka umożliwia montaż tylnej pokrywy silnika.
tip up protection

Tylna stopka CompacPRO z zabezpieczeniem krawędzi

W przypadku obudów CompacPRO można zastosować osłonę tylnej stopy/krawędzi.
tip up carrying handle

Uchwyt odchylany CompacPRO

Odchylany uchwyt do przenoszenia może być używany do przenoszenia futerału lub służy do przechylania futerału.
die cast foot

Die Cast Foot

Podpórki wykonane z odlewanego ciśnieniowo materiału aluminiowego umożliwiają montaż na płycie dolnej obudowy.
plastic foot

Plastikowa stopa

Nóżki z tworzywa sztucznego umożliwiają montaż na płycie dolnej obudowy.
plastic foot

Plastikowa noga do futerałów

Plastikowe nóżki można zamontować na dolnej pokrywie obudowy lub podwozia.
PropacPRO Foot for Rear Hood

Stopka PropacPRO do tylnej pokrywy silnika

Tylna stopka umożliwia montaż tylnej pokrywy silnika.
plastic foot

Stopka Tip-up do podwozia, z tworzywa sztucznego

Stopka odchylana do podwozia.
handle bar

Wymiana uchwytu dźwigni odchylającej

Drążek uniwersalny.
Rubber foot 20603011

Zestaw gumowych nóżek do futerałów

Gumowa stopka może być zamontowana na dolnej pokrywie obudowy lub podwozia.
stacking aid

Zestaw do układania w stosy

Pomoc do układania w stos jest przypięta do stopy odchylanej.