Panel przedni, ekranowany przedni, na zawiasach bocznych
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel przedni, ekranowany przedni, na zawiasach bocznych
Panel przedni z tekstylną uszczelką EMC, zespół na zawiasach bocznych.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Panel przedni z tekstylną uszczelką EMC
- Umożliwia montaż na szynach poziomych
- Nadaje się do podpór i skrzynek
- Zawiasy można zamontować po lewej lub prawej stronie
Specyfikacje
Głębokość (D)
2.5mm
Szerokość stojaka
84HP
Materiał
Aluminium
Wykończenie
Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ akcesorium
Panel przedni
Typ produktu
Panel przedni
Typ
Panel przedni bez uchwytu
Ekranowanie EMC
Nie (możliwość modernizacji)
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.