Chłodzenie cieczą do cieczy Chłodzenie cieczą do cieczy Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz Rodzina produktów RackChiller (8) Varistar CP (2) Szerokość 300mm (2) 600mm (3) 750mm (2) 800mm (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 280mm (8) 1000mm (1) 1200mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 2000mm (4) 2050mm (1) 2200mm (2) 2300mm (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie zasilania 195 – 277 (8) 200 – 240 (2) Podawanie płynu chłodzącego Dolne Góra Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Chłodzenie cieczą do cieczyWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieChłodnica tylnych drzwi RackChillerSzczegółyChłodnica rzędowa RackChillerSzczegóły