Interskala dla Mini-ITX, chłodzona przewodnictwem
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Interskala dla Mini-ITX, chłodzona przewodnictwem
Obudowa typu Small Form Factor ze zintegrowanym ekranowaniem EMC i chłodzeniem przewodowym dla płyt Mini-ITX, oparta na innowacyjnej i elastycznej platformie międzyskalowej nVent SCHROFF.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Modułowa obudowa składająca się z 3 łatwych w montażu części; korpus, górna pokrywa i panel przedni
- Wycięcie na panel we/wy Mini ITX, złącze zasilania (Phoenix Contact, 0710028) i wyłącznik zasilania (Schurter, MCS 18 Front)
- Zintegrowana ochrona EMC
- Dostępne są inne wymiary, kształty wycięcia lub lokalizacje oraz sitodruk
- Sztywna konstrukcja wymaga tylko czterech śrub
- Zamontowane kołki montażowe płyty
- Kolor RAL 7016
Specyfikacje
Wysokość
94mm
Głębokość
189mm
Materiał
Aluminium
Typ
Desktop
Rodzina produktów
Interscale
Stopień ochrony
IP30
Kod koloru
RAL 7016
Typ produktu
Mała obudowa
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.