Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Montaż mieszany

Montaż mieszany
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Wysokość stojaka
      Zastosuj
    • Montaż
    • Materiał
    • Ekranowanie EMC
    • Szerokość stojaka
        Zastosuj
      • Szerokość stojaka 1
          Zastosuj
        • Szerokość stojaka 2
            Zastosuj
          • Wykończenie z przodu
          • Szerokość
          • Wykończenie z tyłu
          • Głębokość
          • Obrabiane krawędzie
          • Wysokość
          • Zgodność z
          Filtr1

          Zastosowane filtry: 1

          Wyświetl wszystkie filtry (1)

          Produkty | 8 Wyników (17 artykuły)

          splitting plate

          Wytłaczanie rozdzielające 6 U do montażu kombinowanego, wytrzymałe

          Wspornik jest przykręcony do otworów kratki w  szynach poziomych.
          splitting extrusion 6u

          Wytłaczanie rozdzielające 6 U do montażu kombinowanego

          Wspornik jest przykręcony do otworów kratki w szynach poziomych.
          alternative front panel for combined mounting

          Alternatywny panel przedni do montażu kombinowanego

          Szeroki panel przedni o mocy 2 km zakrywa otwarte gniazdo.
          alternative front panel for combined mounting

          Panel przedni 2 HP szeroki do montażu kombinowanego

          Szeroki panel przedni o mocy 2 km zakrywa otwarte gniazdo.
          board support

          Kombinowany zestaw montażowy do obudowy

          Montaż kombinowany umożliwia podzielenie podszafy o wysokości 6 U na sekcje 3 U i 6 U.
          horizontal mounting kit

          Klatka do montażu płyty poziomej

          Klatka na płyty poziome oferuje możliwość wkładania płyt 6 U do podpórek o wysokości 3 lub 4 U lub obudów na biurko.
          front frame for emc shielding

          Przednia rama do ekranowania EMC do montażu płyt poziomych

          Instalacja ramy przedniej zapewnia kontakt między podstawami a złożeniami.
          front frame unshielded

          Rama przednia, nieekranowana do montażu płyt poziomych

          Nieekranowana rama przednia pokrywa szczeliny między podstawami a złożeniami.