Zestaw podstawowy obudowy MultipacPRO 19"
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw podstawowy obudowy MultipacPRO 19"
Taki zestaw umożliwia klientowi skonfigurowanie 3 różnych górnych/dolnych pokryw.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Dla zespołów niestandaryzowanych (1 ... 5 U) i znormalizowane zespoły (2 U) zgodne z IEC 60297-3-105
- Rama składa się z dwóch części bocznych i przedniego/tylnego panelu
- Materiał: Aluminium
- Wybierz inne komponenty (Akcesoria)
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Typ
Możliwości konfiguracji
Rodzina produktów
MultipacPRO
Ekranowanie EMC
Nie (możliwość modernizacji)
Typ produktu
Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.