Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Półki

Półki
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Materiał
  • Kolor
  • Wykończenie
  • Kod koloru
  • Wysokość
  • Głębokość
      Zastosuj
    • Szerokość
        Zastosuj
      • Wysokość stojaka
      Filtr1

      Zastosowane filtry: 1

      Wyświetl wszystkie filtry (1)

      Produkty | 11 Wyników (23 artykuły)

      GND/earthin cable

      Zestaw uziemiający półek teleskopowych 19"

      Umożliwia uziemienie półek teleskopowych Varistar zgodnie z normą IEC.
      19 equipment shelf

      Półka na sprzęt 19", U

      19-calowa półka na sprzęt o udźwigu 5 kg.
      19 equipment shelf

      Półka na sprzęt 19", 2 U.

      19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
      Labrack 19inch equipment support

      Labrack 19" Wsparcie sprzętu, 2 U.

      19" Wsparcie sprzętu, 2 U Typ C..
      etsirack

      Etsirack Equipment Shelf, Metric

      Półka do montażu w ramach metrycznych
      19 equipment shelf

      19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość

      19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
      19inch cable tray 2 u

      19-calowa półka na sprzęt

      Regulowana głębokość 19 "Półka na sprzęt o nośności 15 kg.
      Varistar Novastar Eurorack accessories for 19inch telescopic shelves

      19" Teleskopowe półki T-bar Lock

      T‐bar Lock do półek teleskopowych 19"
      computer shelf mounting kit

      Zestaw montażowy do półki komputera

      Zestaw do montażu półki komputera.
      Varistar 19'' Shelf Reinforcement Rail Kit

      Zestaw szyny wzmacniającej Varistar do półek 19"

      Zestaw szyny wzmacniającej jest przykręcany do półki od spodu i poprawia nośność ładunku.
      deposit for excess cable lengths

      Taca Varistar dla nadmiarowych długości kabli

      Taca Varistar dla nadmiarowych długości kabli.