Panele boczne
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Współpracuje z
- Wysokość stojaka
- Wysokość
- Szerokość
- Głębokość
- Długość
- Materiał
- Kolor
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 17 Wyników (149 artykuły)

Kąt tylny EuropacPRO do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej
Kąt tylny dla uszczelki EMC ze stali nierdzewnej.


EuropacPRO Wytrzymały kąt tylny do tekstylnej uszczelki EMC
Profil narożny zakrywa szczelinę między panelem bocznym a tylnym panelem subracka.

Uchwyt przedni, do paneli bocznych typu r.
Przedni uchwyt do wytrzymałego podszafy ma nośność 30 kg.

Panel boczny EuropacPRO, typ L, lekki
Panel boczny, wersja w kształcie litery L ze zintegrowanym wspornikiem 19".


EuropacPRO 19" Uchwyt do uszczelki ze stali nierdzewnej, typ F.
Zestawy wsporników 19-calowych mogą być łączone z panelem bocznym typu F. Dostępne dla uszczelnień tekstylnych lub nierdzewnych EMC.

EuropacPRO 19" Uchwyt do panelu bocznego typu F, regulacja głębokości
Zestaw kątowy umożliwia montaż podpórki w szafce.

Panel boczny EuropacPRO do uszczelnień tekstylnych, typ r.
Panel boczny typu R, przyspawany do wspornika 19".

Adapter EuropacPRO do mocowania tylnego, standard DL3
Adapter do tylnego mocowania podszafy zgodnie ze standardem DL3 do szafy.

Przednia pokrywa EuropacPRO do panelu bocznego typu L.
Jako dekoracyjne wykończenie dla 19-calowego wspornika typu L..

Panel boczny EuropacPRO do uszczelnień tekstylnych, typ H, ciężki
Panel boczny, przyspawany do wspornika 19".