Listwa gniazdowa, IEC C19
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Listwa gniazdowa, IEC C19
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na jedną U można łatwo zintegrować moduł PDU w szafie serwerowej z gniazdami IEC C19.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Listwy zaciskowe z C19 gniazdami IEC
- Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
- Kabel połączeniowy 2 m, ze złączem zgodnym z IEC 60309
- Wysokość montaży1U.
Specyfikacje
Materiał
Aluminium; Poliamid
Kolor
Szary
Typ produktu
Listwa gniazdowa
Arkusz danych
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.