Prowadnice teleskopowe
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Materiał
- Wysokość stojaka
- Głębokość
- Długość
- Obciążenie statyczne
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 7 Wyników (57 artykuły)

Zestaw montażowy do prowadnic teleskopowych
Zestaw montażowy szafki do prowadnic teleskopowych.


Prowadnica teleskopowa Uniwersalna, Slim, 2 U.
Slim Universal Telescopic Slim z rozszerzeniem > 100% i udźwigiem do 57 kg.

Teleskopowa prowadnica uniwersalna, 1U.
Uniwersalna prowadnica teleskopowa o wysunięciu > 100% i udźwigu do 39 kg.

Prowadnica teleskopowa Uniwersalna, 2 U.
Uniwersalna prowadnica teleskopowa o wysunięciu > 100% i udźwigu do 61 kg.

Prowadnica teleskopowa, uniwersalna, o dużym obciążeniu, 2 U.
Prowadnice teleskopowe o udźwigu od 10 do 100 kg, długości przedłużenia > 100% i możliwości montażu na 19".

Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafki
Szyna z profilem prowadzącym do montażu LABRACK.