Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

VME

VME
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Liczba szczelin
      Zastosuj
    • Typ
    • Typ płyty montażowej
    • Transfer danych
    • Moc na szczelinę
    • Napięcie wejściowe AC
    • Kierunek przepływu powietrza
    • Wysokość stojaka
        Zastosuj
      • Typ zasilacza
      • Zasilacz w zestawie
      • Tylne We/Wy
      • Zgodność z
      Filtr1

      Zastosowane filtry: 1

      Wyświetl wszystkie filtry (1)

      Produkty | 5 Wyników (5 artykuły)

      vme based systems

      System VMEbus, 3 U, 5 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      System VME dla 5 poziomo zamontowanych płytek VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      System VMEbus, 4 U, 8 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      System VME do montażu poziomego 8 płyt VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      System VME, 8 U, 21 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      System VME dla 21 płyt VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      System VMEbus, 7 U, 12 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

      System VME dla 12 płyt VME 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      System VMEbus, 7 U, 12 gniazdo, do modułów przejściowych

      System VME dla 12 płyt VME 6 U, 160 mm.