Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Drukuj
CNC highly accuracy vision automatic measuring system

System MicroTCA do widzenia maszynowego

System ten jest wysoce skalowalną platformą dla zaawansowanych aplikacji przetwarzania obrazu i wideo w automatyce, medycynie, transporcie i sektorze bezpieczeństwa publicznego. Obudowa musi być modułowa, elastyczna, skalowalna i przyszłościowa, aby umożliwić integrację nowego lub zmieniającego się sprzętu.

Wyzwanie:

Celem było uzyskanie sześciu gniazd w kompaktowym systemie 19-calowym. Stanowiło to wyzwanie dla konstrukcji mechanicznej systemu i pozycjonowania gniazd płyty montażowej w celu zapewnienia wysokiej gęstości przetwarzania. Gęstość wysoce wydajnych płyt wymagała odpowiedniego rozwiązania chłodzącego, aby obudowa była dostosowana do środowisk aplikacji na różnych rynkach wertykalnych.

Rozwiązanie:

System wizyjny zaprojektowano zgodnie ze standardem MicroTCA.4. W porównaniu z komputerami przemysłowymi zapewnia większą przepustowość i umożliwia podłączenie większej liczby kamer, nawet w wersjach 1 GbE- lub 10 GbEvision, Camera link lub Coax Press. Liczba używanych kamer zależy od różnych protokołów. Dzięki dwóm oddzielnym kompleksom głównym system umożliwia wykonanie dwóch różnych zadań w jednej aplikacji. Aby zapewnić jak najwięcej miejsca na karty rozszerzeń, konstrukcja systemu umożliwia montaż lewego i prawego panelu bocznego oraz ich modułów RTM od dołu do góry. W ten sposób możliwe było uzyskanie wysokości 2 U. Układ chłodzenia jest zmienny, a taca wentylatora jest wymienna. Chłodzenie jest możliwe z boku na bok lub z przodu na bok i może być dostosowane do instalacji i dostępnej przestrzeni w szafie na urządzenia elektroniczne.

Szczegóły projektu:

Lokalizacja: Niemcy

Branża: Testy i pomiary

Zastosowanie: System wizyjny Maschine

Klient: Power Bridge

Technologia: MicroTCA

Pobierz analizę przypadku