Aluminiowa obudowa IP-PRO, EMC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Aluminiowa obudowa IP-PRO, EMC
IP-Pro Alu EMC - Obudowa zapewniająca niezawodną ochronę przed wodą, kurzem i zakłóceniami elektromagnetycznymi dla wrażliwej elektroniki w trudnych warunkach. Sprawdzone i certyfikowane do zastosowań o wysokich wymaganiach w zakresie wstrząsów i wibracji.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Aluminiowa obudowa odlewana ciśnieniowo dostępna w 15 różnych rozmiarach, z powłoką proszkową na zewnątrz w kolorze srebrnoszarym (RAL 7001)
- W zależności od wielkości, klasa ochrony do IP67 zgodnie z EN 60529
- Ekranowany EMC
- Odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z normą EN 61373 kat. 2 i AREMA klasy I.
- IK 09 Ochrona przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zgodnie z IEC 62262
- Zakres temperatur obudowy od 40 do +90°C.
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Rodzina produktów
IP-PRO ALU EMC
Kod koloru
RAL 7001
Typ
Wytrzymały
Typ produktu
Mała obudowa
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.